Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat fitting voor bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een glijlager. De wieldiameter bedraagt 80 mm en de totale hoogte is 108 mm. De dynamische draagkracht is 70 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 140 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3477PIO080P30-13
EAN
4031582305210
Core attributes
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Draagvermogen bij 4 km/h
70 kg
Statisch draagvermogen
140 kg
Totale hoogte
108 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,9 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
13 mm
Housing
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Draaicirkel
242 mm
Offset
44,5 mm
Zwenk radius
121 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
80 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
35 mm
Diameter
80 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lagering
Glijlager
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers