Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila stainless is een wiel met totale vergrendeling en is bedoeld voor professioneel gebruik in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en professionele schoonmaakwagens. De bevestiging van het wiel gebeurt via een vierkante plaat, die een stabiele en eenvoudige montage op het draagframe van de wagen mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal van medium kwaliteit en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien rond de verticale as. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 mm en is uitgevoerd met een loopvlak van thermoplastisch rubber, dat zorgt voor een goede grip en een geringe geluidsontwikkeling op de vloer. Het wiel is voorzien van een glijlager en het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen, wat een lichtgewicht maar robuuste constructie oplevert. De totale hoogte van het wiel bedraagt 100 mm, gemeten vanaf de montagezijde tot het laagste punt van het loopvlak. De statische belastingscapaciteit bedraagt 150 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 75 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
7477PJO075P40
EAN
4031582351033
S4-materiaalnummer
990036682
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
43 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
75 kg
Statisch Draagvermogen
150 kg
Totale hoogte
100 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,32 kg
Productnaam
Agila stainless
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Vierkante plaat
Diameter bevestigingsgat
6,3 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
48 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
38 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
48 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
38 mm
Lengte plaat
60 mm
Breedte plaat
60 mm
Vork
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, medium
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
43 mm
Uitzwenking
162 mm
Offset
24 mm
Zwenk radius
81 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
87 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
25 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Glijlager
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 75 mm
Zwenkwiel 75 mm
Agila stainless
7470PJO075P40

Het Agila stainless wiel is uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, medium kwaliteit, en beschikt over twee balraces voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een wiellichaam van polypropyleen met een loopvlak van thermoplastisch rubber, gecombineerd met een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 150 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals professionele schoonmaakwagens waar betrouwbaarheid en hygiëne essentieel zijn.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg