Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582357738
Productnummer:
2977YGO075P50
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bevestigde steun
De Agila twin is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestiging. De behuizing is vervaar...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Agila twin is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, en beschikt over twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en bestaat uit een polypropyleen wiellichaam dat elektrisch geleidend is, voorzien van een thermoplastisch rubber loopvlak dat eveneens elektrisch geleidend is, en is uitgerust met een glijlager. De totale hoogte bedraagt 102 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken