Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Agila twin
Order number:
990006781
EAN:
4031582341072
Productnummer:
2977DYK075P50
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bevestigde steun
Agila twin is een wiel met totale vergrendeling, geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys vo...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Agila twin is een wiel met totale vergrendeling, geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays. De bevestiging van het product verloopt via een rechthoekige plaat. Het huis is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces. Dit zwenklager zorgt voor een soepele zwenkbeweging, terwijl het conische kogellager een gelijkmatige belastingsverdeling en lage rolweerstand waarborgt. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is uitgerust met een conisch kogellager. Het loopvlak bestaat uit massief rubber, zwart, elektrisch geleidend, en het wiellichaam is vervaardigd uit plaatstaal. De totale hoogte bedraagt 102 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken