Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professioneel gebruik in onder meer zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging wordt verzorgd door een vierkante plaat, die zorgt voor een stabiele en betrouwbare montage van het wiel aan het frame of de constructie van de drager. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor een soepele, nauwkeurige draaibeweging van het wiel wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is uitgevoerd met een loopvlak van thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend, dat zorgt voor een goede grip en afvoer van statische lading. De wielkern is vervaardigd uit polypropyleen, elektrisch geleidend, en is voorzien van een glijlager. De totale hoogte van het product bedraagt 100 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 150 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 75 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2477YGO075P40
EAN
4031582342550
S4-materiaalnummer
990030328
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
43 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
75 kg
Statisch Draagvermogen
150 kg
Totale hoogte
100 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,3 kg
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Vierkante plaat
Diameter bevestigingsgat
6,3 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
48 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
38 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
48 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
38 mm
Lengte plaat
60 mm
Breedte plaat
60 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
43 mm
Uitzwenking
160 mm
Offset
24 mm
Zwenk radius
80 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
87 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
25 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Glijlager
Kleur Wiel
Zilvergrijs (vergelijkbaar met RAL7001)
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 75 mm
Zwenkwiel 75 mm
Agila
2470YGO075P40

Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vierkante plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor optimale zwenkbaarheid. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van een glijlager. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg