Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Agila
EAN:
4031582326710
Productnummer:
2477PJP075R47-24-27
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is gemonteerd op precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 75 mm bij een totale hoogte van 103 mm. De dynamische belastbaarheid is 60 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 120 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
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
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers