Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Agila
EAN:
4031582361995
Productnummer:
2477PIP075P30-11
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteer...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. Het wiel beschikt over een behuizing van staalplaat, medium kwaliteit met twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 75 mm bij een totale hoogte van 100 mm. De dynamische draagkracht is 60 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 120 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen