Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. Het wiel beschikt over een behuizing vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, met twee balraces als zwenklager voor optimale bewegingsvrijheid. Het wiel zelf heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is voorzien van een glijlager. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 103 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 60 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 120 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse professionele toepassingen in zorginstellingen en commerciële omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2477PIO075R47-36-40
EAN
4031582372168
Core attributes
Gehäusetyp
Zwenkwiel met dubbele rem
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.
Befestigungsart
Synthetische expander, vierkant
Expanderbefestigung (Maximum)
40 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
36 mm
Housing
Farbe
Blauw gepassiveerd
Gabelform
Breed
Material
Staalplaat, medium
Schwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Störkreis
160 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
80 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropyleen
Material der Lauffläche
Massief rubber, niet-markerend
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Zonder afdekkapjes
Lager
Glijlager
Handvatset
Befestigungsoptionen
Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

De Expander is een accessoire ontworpen voor gebruik met wielen en kasten, met een gewicht van 0,17 kg. Dit accessoire beschikt over een expansiemechanisme met een instelbare pasfitting die diameters van minimaal 32 mm tot maximaal 35 mm ondersteunt. De Expander is geschikt voor montage op wielen met een asdiameter binnen dit bereik en biedt een betrouwbare verbinding voor diverse kastoepassingen. Het compacte ontwerp en het lichte gewicht maken dit accessoire ideaal voor integratie in verschillende wielsystemen.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

De Expander is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met wielen en kasten. Dit product heeft een gewicht van 0,18 kg en biedt een compacte oplossing voor montage-toepassingen. De expander is voorzien van een fitting met een diameter die variabel is tussen minimaal 36 mm en maximaal 40 mm, wat flexibiliteit biedt bij het aansluiten op verschillende asafmetingen. Dit bereik maakt het accessoire geschikt voor diverse kastortypen en zorgt voor een betrouwbare verbinding in industriële omgevingen.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

De Expander is een accessoire dat is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare verbinding voor verschillende wieldiameters. Dit accessoire heeft een gewicht van 0,14 kg en is voorzien van een fitting met een instelbaar bereik van minimaal 24 mm tot maximaal 27 mm in diameter, waardoor het compatibel is met een breed scala aan standaardwielafmetingen. De compacte constructie en lichte gewicht maken het een praktische keuze voor technische toepassingen waarbij flexibiliteit en eenvoudige installatie essentieel zijn.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

De Expander is een accessoire ontworpen als uitbreiding voor wielen met een diameter tussen 27 en 30 millimeter. Dit onderdeel weegt 0,14 kilogram en biedt een betrouwbare oplossing voor het aanpassen van wieldiameters binnen het gespecificeerde bereik. Het accessoire is geschikt voor gebruik in toepassingen waar flexibiliteit in wielgrootte vereist is en garandeert een nauwkeurige pasvorm voor optimale prestaties.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 75 mm
Zwenkwiel 75 mm
Agila
2470PIO075R47-36-40

Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 103 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 60 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 120 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg