Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. Het wiel beschikt over een behuizing vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, met twee balraces als zwenklager voor optimale bewegingsvrijheid. Het wiel zelf bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele werking. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 103 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 60 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 120 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens, ziekenhuizen, verpleeghuizen, schoonmaakwagens en winkelinrichting.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2477PIO075R47-24-27
EAN
4031582372137
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Draagvermogen bij 3 km/u
60 kg
Statisch Draagvermogen
120 kg
Totale hoogte
103 mm
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
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.
Type bevestiging
Synthetische expander, vierkant
Expander bevestiging (maximaal)
27 mm
Expander bevestiging (minimaal)
24 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Uitzwenking
160 mm
Offset
24 mm
Zwenk radius
80 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
87 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
75 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Glijlager
Handbediening
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.
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
Accessoires

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

De Expander is een accessoire ontworpen voor gebruik met wielen en kasten, met een gewicht van 0,17 kg. Dit accessoire beschikt over een verstelbare fitting met een diameter bereik van minimaal 32 mm tot maximaal 35 mm, waardoor het compatibel is met verschillende standaardmaten van kastorassen. De compacte afmetingen en lichte gewicht maken het een praktische oplossing voor het uitbreiden van de functionaliteit van bestaande kastor-installaties zonder significante belasting toe te voegen.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

De Expander is een accessoire dat is ontworpen voor gebruik met wielen en heeft een gewicht van 0,18 kg. Dit accessoire beschikt over een expansiemechanisme met een fitting die geschikt is voor assen met een diameter tussen minimaal 36 mm en maximaal 40 mm. De Expander biedt een betrouwbare oplossing voor het verbinden en fixeren van wielen op verschillende asafmetingen binnen het gespecificeerde bereik, wat flexibiliteit en compatibiliteit met verschillende wielconfiguraties garandeert.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

De Expander is een accessoire dat is ontworpen voor gebruik met wielen en heeft een gewicht van 0,14 kg. Dit accessoire beschikt over een fitting met een diameter die variabel is tussen minimaal 24 mm en maximaal 27 mm, waardoor het compatibel is met verschillende wielafmetingen. De Expander biedt een flexibele oplossing voor het aanpassen van wielassemblages aan uiteenlopende toepassingsvereisten en zorgt voor een betrouwbare verbinding binnen het gespecificeerde diametertraject.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

De Expander is een accessoire ontworpen voor kastoren met een gewicht van 0,14 kg. Dit accessoire is voorzien van een fitting met een diameter tussen minimaal 27 mm en maximaal 30 mm, waardoor het compatibel is met een breed scala aan kastorafmetingen. De Expander biedt een betrouwbare oplossing voor het uitbreiden en optimaliseren van kastor-installaties in industriële en commerciële toepassingen.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 75 mm
Zwenkwiel 75 mm
Agila
2470PIO075R47-24-27

Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces voor optimale zwenkbaarheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 75 mm bij een totale hoogte van 103 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 60 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 120 kg, waardoor het geschikt is voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens, ziekenhuizen, verpleeghuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg