Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Agila
EAN:
4031582372090
Productnummer:
2477PIO075R07-Ø24-27
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, rond als bevestiging, waarbij bij bestell...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, rond als bevestiging, waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en glijlager, met een diameter van 75 mm. De totale hoogte bedraagt 103 mm. De dynamische draagkracht is 60 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 120 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.