Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, rond als bevestiging, waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en glijlager, met een diameter van 75 mm. De totale hoogte bedraagt 103 mm. De dynamische draagkracht is 60 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 120 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2477PIO075R07-Ø19-21,5
EAN
4031582372076
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Draagvermogen bij 3 km/u
60 kg
Statisch Draagvermogen
120 kg
Totale hoogte
103 mm
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
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.
Type bevestiging
Synthetische expander, rond
Expander bevestiging (maximaal)
21,5 mm
Expander bevestiging (minimaal)
19 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Uitzwenking
160 mm
Offset
24 mm
Zwenk radius
80 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
87 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
75 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Glijlager
Handbediening
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.
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
Accessoires

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

De Expander is een accessoire ontworpen voor kastoren met een gewicht van 0,14 kg. Dit accessoire beschikt over een expansiemechanisme met een instelbare diameter die varieert tussen minimaal 31 mm en maximaal 35 mm, waardoor het geschikt is voor verschillende kastorafmetingen. De Expander biedt een betrouwbare oplossing voor het aanpassen en fixeren van kastoren in uiteenlopende toepassingen, waarbij de nauwkeurige diameteraanpassingen zorgen voor optimale compatibiliteit en stabiliteit.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

De Expander is een accessoire ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en beschikt over een verstelbare pasfitting met een diameter tussen 24 mm en 27 mm, waardoor het compatibel is met verschillende wielstammen. Dit accessoire weegt 0,13 kg en biedt een lichte maar robuuste oplossing voor het uitbreiden van de functionaliteit van zwenkwielsystemen. De compacte afmetingen en het geringe gewicht maken het ideaal voor toepassingen waar ruimte en gewichtsbesparing kritisch zijn.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

De Expander is een accessoire dat is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare verbinding voor verschillende wieldiameters. Dit accessoire heeft een gewicht van 0,14 kg en is voorzien van een fitting met een instelbaar bereik van minimaal 27 mm tot maximaal 30 mm diameter, waardoor het geschikt is voor diverse montagesituaties. De compacte afmetingen en lichte constructie maken de Expander ideaal voor integratie in bestaande wielstelsels zonder significante gewichtstoename.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

De Expander is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met wielen en kasten. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,12 kg en biedt een compacte oplossing voor montage-toepassingen. De fitting van de Expander is voorzien van een diameter die varieert tussen minimaal 21,5 mm en maximaal 24 mm, wat flexibiliteit biedt bij het aansluiten op verschillende wielmaten. Dit bereik maakt het accessoire geschikt voor diverse kasterconfiguraties en zorgt voor een betrouwbare verbinding in industriële en commerciële omgevingen.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 75 mm
Zwenkwiel 75 mm
Agila
2470PIO075R07-Ø19-21,5

Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 103 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 60 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 120 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens, ziekenhuizen, verpleeghuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg