Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Agila
Order number:
990004972
EAN:
4031582340532
Productnummer:
2477DYK075P40
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professionele en zorggerelateerde toepassingen zoals zorgbedden, cate...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professionele en zorggerelateerde toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeg- en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging geschiedt via een vierkante plaat, die zorgt voor een stabiele en eenvoudige montage aan het frame van het onderliggende voertuig of systeem. De behuizing is vervaardigd van staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en de stuurbeweging met een lage weerstand verloopt. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en een loopvlak van massief rubber in de kleur zwart, dat elektrisch geleidend is, waardoor ophoping van statische elektriciteit wordt voorkomen. De wielas rust op een conisch kogellager en het wiellichaam is uitgevoerd in plaatstaal. De totale hoogte van het wiel bedraagt 100 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 110 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 55 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading