Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Agila
Order number:
990004957
EAN:
4031582335019
Productnummer:
2477DYK075P30-11
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professioneel gebruik in onder meer zorgbedden, cateringwagens en ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professioneel gebruik in onder meer zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging geschiedt via een boutgat; zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd van staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor een stabiele en soepele draaibeweging wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is uitgevoerd met een loopvlak van massief rubber, zwart, elektrisch geleidend, dat bovendien is gemonteerd op een conisch kogellager. De wielbehuizing is vervaardigd van plaatstaal. De totale hoogte van het wiel bedraagt 100 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 110 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 55 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Handbediening