Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Agila light
Order number:
990900452
EAN:
4031582331493
Productnummer:
1477PAO075P40 Tente
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bevestigde steun
De Agila light is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een vierkante plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd u...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Agila light is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een vierkante plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met een glijlager. De wieldiameter bedraagt 75 mm en de totale hoogte van het wiel is 100 mm. De dynamische draagkracht is 60 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 120 kg bedraagt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays, waar betrouwbare vergrendeling en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies