Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Agila light
Order number:
990900450
EAN:
4031582338492
Productnummer:
1477PAO075P30-11 TENTE
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bevestigde steun
De Agila light is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een boutgat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Agila light is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een boutgat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit compacte wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 60 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 120 kg bereikt. Dit wiel is ideaal voor toepassingen zoals zorgbedden, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays waar betrouwbaarheid en gebruiksgemak essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies