Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Alpha stainless is een wiel met totale vergrendeling dat is ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat, die een stabiele en betrouwbare montage op het onderstel van de toepassing waarborgt. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar, en is voorzien van een draailager uitgevoerd als twee balraces, waardoor een soepele, nauwkeurige zwenking van het wiel mogelijk is. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van een rollager van roestvrij staal. Het loopvlak is identiek aan het wiel zelf en het wielframe is vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 240 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 1000 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 500 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
8477UOD200P63
EAN
4031582333169
S4-materiaalnummer
990038644
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
96 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
500 kg
Statisch Draagvermogen
1000 kg
Totale hoogte
240 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-25 °C
Totaal gewicht
2,72 kg
Productnaam
Alpha stainless
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
105 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Vork
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
96 mm
Uitzwenking
334 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
167 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (D)
75 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
50 mm
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Rollager, roestvrij
Kleur Wiel
Natuurlijk wit
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal