Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
Alpha
EAN:
4031582305302
Productnummer:
3477PIO200P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behu...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. De wieldiameter bedraagt 200 mm bij een totale hoogte van 240 mm. De dynamische draagkracht is 205 kg bij 4 km/h snelheid, terwijl de statische draagkracht 410 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies