Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Alpha is een wiel met totale vergrendeling dat bestemd is voor een breed scala aan toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken. De bevestiging van het wiel gebeurt via een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en een loopvlak van massief rubber in de kleur zwart, dat een stille en stabiele loopeigenschap biedt. De wielschijf bestaat uit plaatstaal en is voorzien van een rollager. De totale hoogte van het wiel bedraagt 240 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 410 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 205 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3477DVJ200P63
EAN
4031582305142
S4-materiaalnummer
990005520
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
96 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
205 kg
Statisch Draagvermogen
410 kg
Totale hoogte
240 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
85 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
3,36 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
105 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
96 mm
Uitzwenking
334 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
167 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
80 Shore A
Wielkern materiaal
Staalplaat
Materiaal loopvlak
Massief rubber, zwart
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Rollager
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
Bokwiel 200 mm
Bokwiel 200 mm
Alpha
3478DVJ200P63

Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem en beschikt over een behuizing van zware staalplaat die optimale stabiliteit en duurzaamheid garandeert. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met een rollager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak bestaat uit massief zwart rubber, wat uitstekende grip en slijtagebestendigheid biedt, terwijl het wiellichaam van plaatstaal is vervaardigd voor maximale sterkte en betrouwbaarheid. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 240 mm, wat een compacte en efficiënte integratie in diverse toepassingen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 410 kg en een dynamische draagcapaciteit van 205 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het geschikt maakt voor zware industriële omgevingen. Het Alpha bokwiel vindt toepassing in automotive OEM-systemen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Varianten
Zwenkwiel 200 mm
Zwenkwiel 200 mm
Alpha
3470DVJ200P63

Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en beschikt over twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte is 240 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 205 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 410 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg