Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
Alpha smart
Order number:
990035056
EAN:
4031582331646
Productnummer:
3377DVR200P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bevestigde steun
De Alpha smart is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardig...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Alpha smart is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte van het wiel is 240 mm. De dynamische draagkracht is 205 kg bij een snelheid van 3 km/h en eveneens 205 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 410 kg bedraagt. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid vereist zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies