Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Zeta is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zeer zware staalplaat en beschikt over twee balraces die ofwel versterkt ofwel roestvrij zijn uitgevoerd, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 160 millimeter en is voorzien van een loopvlak uit gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip garandeert. De wielkern is gemaakt van aluminium, wat het totale gewicht van de constructie beperkt zonder aan sterkte in te boeten. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers die soepele rotatie en minimale wrijving mogelijk maken. De totale hoogte van de constructie bedraagt 200 millimeter. De statische laadcapaciteit van dit wiel bedraagt 1100 kilogram. Voor dynamische belastingen kan het wiel 440 kilogram dragen bij een snelheid van 6 kilometer per uur, of 550 kilogram bij 4 kilometer per uur, afhankelijk van de operationele vereisten. De Zeta is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
4687ITP160P63 soft cv
EAN
4031582337594
S4-materiaalnummer
990838071
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
96 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
550 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
440 kg
Statisch Draagvermogen
1100 kg
Totale hoogte
200 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
3,55 kg
Productnaam
Zeta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
105 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, versterkt
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zeer zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Diameter koepel
96 mm
Uitzwenking
322 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
161 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
80 Shore A
Wielkern materiaal
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
160 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Verkeersgrijs A (RAL7042)
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
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
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø160

De Voetbescherming is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met wielen en heeft een gewicht van 0,67 kg. Dit onderdeel biedt optimale bescherming en is geschikt voor integratie in wielsystemen waar extra veiligheid en duurzaamheid vereist zijn. De compacte afmetingen en het lichte gewicht maken het een praktische oplossing voor diverse industriële toepassingen.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 160 mm
Zwenkwiel 160 mm
Zeta
4680ITP160P63 soft cv

Zeta is een wiel ontworpen voor zware industriële toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. Het wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een stabiele en betrouwbare montage garandeert. De behuizing bestaat uit zeer zware staalplaat en is voorzien van twee balraces die versterkt of roestvrij kunnen zijn uitgevoerd, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 millimeter en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, terwijl het wiellichaam uit aluminium bestaat, wat een uitstekende combinatie biedt van sterkte en gewichtsefficiëntie. De totale hoogte van het product bedraagt 200 millimeter. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1100 kilogram. Voor dynamische belastingen kan het wiel 440 kilogram dragen bij een snelheid van 6 kilometer per uur, of 550 kilogram bij een snelheid van 4 kilometer per uur, wat flexibiliteit biedt voor verschillende operationele vereisten.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianten
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 160 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 soft cv

De Zeta is een wiel met richtingsslot, voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor zware industriële toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit zeer zware staalplaat en is uitgerust met twee balraces die ofwel versterkt ofwel roestvrij zijn uitgevoerd, wat optimale stabiliteit en duurzaamheid garandeert. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 mm en beschikt over precisie kogellagers voor soepele rotatie. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, terwijl de wiellichaam uit aluminium is vervaardigd, wat een uitstekende verhouding tussen sterkte en gewicht biedt. De totale hoogte van het product bedraagt 200 mm. De statische draagcapaciteit van dit wiel is 1100 kg. Voor dynamische belastingen kan het wiel 440 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 550 kg bij 4 km/h, afhankelijk van de operationele vereisten. De Zeta is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, alsmede transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianten
Bokwiel 160 mm
Bokwiel 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 soft cv

Het Zeta bokwiel is een hoogwaardige transportoplossing voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat, wat een robuuste en duurzame constructie garandeert. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale draaiing en minimale wrijving. Het loopvlak bestaat uit gegoten polyurethaan, een materiaal dat uitstekende slijtagebestendigheid en grip biedt. De wielnaaf is gemaakt van aluminium, wat bijdraagt aan een licht gewicht zonder concessies aan sterkte. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 200 mm. Dit bokwiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en biedt indrukwekkende laadcapaciteiten: een statische laadcapaciteit van 1100 kg en dynamische laadcapaciteiten van 440 kg bij 6 km/h respectievelijk 550 kg bij 4 km/h. Het Zeta bokwiel is ideaal geschikt voor de lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, automotive OEM-toepassingen, productie- en platformwagens, alsmede transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en prestatie van cruciaal belang zijn.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianten
Zwenkwiel met een veergeladen richtingsvastzetter 160 mm
Zwenkwiel met een veergeladen richtingsvastzetter 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 soft cv

De Zeta reverse is een wiel met veerbelaste richtingsslot, ontworpen voor zware industriële toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. Het wiel is voorzien van een rechthoekige plaatbevestiging die een solide montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit zeer zware staalplaat en is uitgerust met twee balraces die ofwel versterkt ofwel roestvrij zijn uitgevoerd, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 millimeter en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale rotatieprestaties. De loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl het wiellichaam uit aluminium is vervaardigd voor een optimale verhouding tussen gewicht en sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 200 millimeter. Het wiel kan een statische belasting van 1100 kilogram dragen. Voor dynamische belastingen kan het wiel 440 kilogram aan bij een snelheid van 6 kilometer per uur, of 550 kilogram bij een snelheid van 4 kilometer per uur, wat flexibiliteit biedt voor verschillende operationele scenario's.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem en een veergeladen richtingsvastzetter 160 mm
Zwenkwiel met dubbele rem en een veergeladen richtingsvastzetter 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 soft cv

De Zeta reverse is een wiel met totale vergrendeling en veerbelaste richtingsslot, ontworpen voor zware industriële toepassingen. Het wiel wordt gemonteerd via een rechthoekige plaat als fitting. De behuizing bestaat uit staalplaat van zeer zware uitvoering en is voorzien van twee balraces die versterkt of roestvrij kunnen worden uitgevoerd, afhankelijk van de toepassingsvereisten. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 millimeter en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en duurzaamheid biedt, terwijl het wiellichaam uit aluminium is vervaardigd voor een optimale verhouding tussen gewicht en sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 200 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 1100 kilogram dragen. Voor dynamische belastingen bedraagt de capaciteit 440 kilogram bij een snelheid van 6 kilometer per uur, of 550 kilogram bij 4 kilometer per uur. De Zeta reverse is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, alsmede transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en prestaties van cruciaal belang zijn.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg