Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm bieden deze wielen uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 300 kg bij 4 km/h en 200 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3477UFP160P63
EAN
4031582327588
S4-materiaalnummer
990005505
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
96 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
300 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
200 kg
Statisch Draagvermogen
600 kg
Totale hoogte
200 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
2,58 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
105 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
96 mm
Uitzwenking
334 mm
Offset
60 mm
Zwenk radius
167 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
63 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
46 mm
Diameter
160 mm
Breedte wielkern
46 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Bokwiel 160 mm
Bokwiel 160 mm
Alpha
3478UFP160P63

Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van staalplaat, zwaar uitgevoerd, wat een robuuste constructie garandeert. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale draaiing en duurzaamheid. De loopband bestaat uit elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal, terwijl het wiellichaam van polyamide is vervaardigd, wat een uitstekende combinatie van sterkte en gewichtsefficiëntie biedt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 200 mm. Dit bokwiel is ontworpen voor zware toepassingen met een statische draagcapaciteit van 600 kg. De dynamische draagcapaciteit varieert afhankelijk van de gebruikssnelheid: bij 6 km/h kan het wiel 200 kg dragen, terwijl bij 4 km/h een draagcapaciteit van 300 kg wordt bereikt. Het Alpha bokwiel is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varianten
Zwenkwiel 160 mm
Zwenkwiel 160 mm
Alpha
3470UFP160P63

Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 300 kg bij 4 km/h en 200 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg