Zwenkwiel met dubbele rem 160 mm
Alpha
Order number:
990005507
EAN:
4031582377934
Productnummer:
3477UFJ160P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Alpha is een wiel met totale vergrendeling dat is ontworpen voor zware industriële toepassingen. De bevestiging van het wiel ges...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
Alpha is een wiel met totale vergrendeling dat is ontworpen voor zware industriële toepassingen. De bevestiging van het wiel geschiedt via een rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele en betrouwbare montage op het draagframe van het voertuig of de installatie. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan zwenken onder belasting. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 mm en is voorzien van een wielkern van polyamide. De loopvlak bestaat uit een elastische band van niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal, en het wiel is uitgerust met een rollager voor een laag rolweerstand. De totale hoogte van het wiel bedraagt 200 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 600 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 300 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Het product is geschikt voor toepassingen in de automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
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
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Voorkomt ongewenste beweging
Wielvergrendeling voor handmatige bediening
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen