Zwenkwiel met dubbele rem 160 mm
Alpha
EAN:
4031582305630
Productnummer:
3477PVO160P30-13
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Het product Alpha is een wiel met totale vergrendeling, bedoeld voor een breed scala aan toepassingen, waaronder automotive OEM,...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
Het product Alpha is een wiel met totale vergrendeling, bedoeld voor een breed scala aan toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken. De bevestiging geschiedt via een boutgat. De behuizing is vervaardigd van zwaar staalplaat en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en een loopvlak van massief rubber in zwart, terwijl het wieldragerlichaam is uitgevoerd in polypropyleen. Het lager van het wiel is een glijlager. De totale hoogte van het wiel bedraagt 195 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 270 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 135 kg bij een snelheid van 4 km/h.