Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 135 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 270 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3477DYR160P63
EAN
4031582399264
S4-materiaalnummer
990028780
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
96 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
135 kg
Statisch Draagvermogen
270 kg
Totale hoogte
200 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
85 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
2,58 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
105 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
96 mm
Uitzwenking
334 mm
Offset
60 mm
Zwenk radius
167 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
80 Shore A
Wielkern materiaal
Staalplaat
Materiaal loopvlak
Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
160 mm
Breedte wielkern
40 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Rollager
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Bokwiel 160 mm
Bokwiel 160 mm
Alpha
3478DYR160P63

Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van staalplaat, zwaar uitgevoerd. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met een rollager voor optimale draaiing. De wielband bestaat uit massief rubber in zwart met elektrische geleiding, terwijl het wiellichaam is gemaakt van plaatstaal. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 200 mm. Dit bokwiel kan een statische belasting van maximaal 270 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 135 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Alpha bokwiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg