Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila stainless is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professioneel gebruik in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en in professionele schoonmaakwagens. De bevestiging van het wiel verloopt via een rechthoekige plaat, die een stabiele en eenvoudige montage op het frame of onderstel van de wagen mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal van medium kwaliteit en biedt een robuuste, corrosiebestendige omhulling voor het draaiende onderdeel. De zwenklagering wordt gevormd door twee balraces, die zorgen voor een soepele en nauwkeurige rotatie van het wiel rond de verticale as. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en is voorzien van een loopvlak van thermoplastisch rubber, dat een goede grip, demping en geruisloze werking op vloeren biedt. Het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen en is voorzien van een glijlager. De totale hoogte van het wiel bedraagt 183 mm, gemeten vanaf het montagevlak van de plaat tot de onderzijde van het loopvlak. De statische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg. Bij een dynamische belasting bedraagt de capaciteit 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
7477PJO150P51
EAN
4031582350500
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Draagvermogen bij 3 km/u
100 kg
Statisch Draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
183 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,95 kg
Productnaam
Agila stainless
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
50 mm
Lengte plaat
95 mm
Breedte plaat
70 mm
Vork
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, medium
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Uitzwenking
262 mm
Offset
36 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
87 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
150 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Glijlager
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 150 mm
Zwenkwiel 150 mm
Agila stainless
7470PJO150P51

Het Agila stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, medium kwaliteit, en beschikt over twee balraces voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een wiellichaam van polypropyleen met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is voorzien van een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 183 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals professionele schoonmaakwagens waar betrouwbaarheid en hygiëne essentieel zijn.

150 mm
183 mm
100 kg
150 mm
183 mm
100 kg