Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 170 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 110 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 220 kg. Deze veelzijdige wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, kantoormeubilair, behandelstoelen en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5947UAP150P50 Kick Pedal
EAN
4031582411782
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
89 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
110 kg
Statisch Draagvermogen
220 kg
Totale hoogte
170 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,25 kg
Productnaam
Linea
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
8,5 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
61,5 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
56 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
51,5 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
46,5 mm
Lengte plaat
77 mm
Breedte plaat
67 mm
Vork
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisiekogellagers
Diameter koepel
56 mm
Uitzwenking
312 mm
Offset
52 mm
Zwenk radius
156 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
22 mm
Diameter
150 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers

Duitse OntwerpersClub

Duitse OntwerpersClub

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Volledige wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema