Zwenkwiel met dubbele rem 150 mm
Levina stainless
Order number:
990038684
EAN:
4031582364453
Productnummer:
5387UAC150P30-11 7001/3000
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Levina stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behui...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Levina stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij draaikrans voor optimale prestaties. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 190 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Universele Design Award
Universele Design Award
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
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
Betrouwbare scanning
Antimagnetisch voor veiligheidsscanners en MRI
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal