Zwenkwiel met dubbele rem 150 mm
Levina
EAN:
4031582363951
Productnummer:
5377UAP150R05-18x62
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Levina wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage....
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Levina wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 190 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, schoonmaakwagens, winkelwagens, winkelinrichting, echografieapparatuur, beademingsapparatuur, werkbanken en gereedschapskasten.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Universele Design Award
Universele Design Award
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
Speciale functies