Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en totale hoogte van 185 mm bieden deze wielen een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2477PJO150P50
EAN
4031582302066
S4-materiaalnummer
990029491
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
60 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
100 kg
Statisch Draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
185 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,98 kg
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
8,5 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
51,5 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
46,5 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
61,5 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
56 mm
Lengte plaat
77 mm
Breedte plaat
67 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
60 mm
Uitzwenking
262 mm
Offset
36 mm
Zwenk radius
131 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
87 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
150 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Glijlager
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)
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
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 150 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 150 mm
Agila
2471PJO150P50

De Agila wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en totale hoogte van 185 mm biedt dit wiel optimale manoeuvreerbaarheid. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij 3 km/h snelheid, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg is. Deze wielen zijn ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Varianten
Zwenkwiel 150 mm
Zwenkwiel 150 mm
Agila
2470PJO150P50

De Agila wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 185 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Varianten
Bokwiel 150 mm
Bokwiel 150 mm
Agila
2478PJO150P50

De Agila is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingsmiddel, wat een flexibele en betrouwbare montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is uitgevoerd in staalplaat van medium kwaliteit, wat zorgt voor een robuuste constructie en uitstekende duurzaamheid onder intensief gebruik. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, een materiaal dat uitstekende grip en slijtagebestendigheid biedt, terwijl de wiellichaam zelf uit polypropyleen is vervaardigd voor optimale gewichtsreductie. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 185 mm, wat een compacte afmeting garandeert voor integratie in beperkte ruimtes. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse professionele toepassingen. De Agila vindt zijn toepassing in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, alsmede in winkelinrichting en displays, waar betrouwbaarheid en prestatie essentieel zijn.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg