Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila stainless is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor betrouwbaar transport in veeleisende omgevingen. Het wiel wordt gemonteerd via een rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele en eenvoudige bevestiging op het onderstel. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal van het type medium en is voorzien van een zwenklager in de vorm van twee balraces, wat een soepele draaibeweging waarborgt. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en beschikt over een glijlager. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam bestaat uit polypropyleen. De totale hoogte bedraagt 160 mm. De statische belastingscapaciteit is 200 kg en de dynamische belastingscapaciteit is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Hierdoor is de Agila stainless bijzonder geschikt voor cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals voor professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
7477PJO125P51
EAN
4031582350364
S4-materiaalnummer
990037177
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
60 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
100 kg
Statisch Draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
160 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,85 kg
Productnaam
Agila stainless
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
50 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
75 mm
Lengte plaat
95 mm
Breedte plaat
70 mm
Vork
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, medium
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
60 mm
Uitzwenking
262 mm
Offset
41 mm
Zwenk radius
131 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
87 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Glijlager
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 125 mm
Zwenkwiel 125 mm
Agila stainless
7470PJO125P51

Het Agila stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, medium kwaliteit, en beschikt over twee balraces voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een wiellichaam van polypropyleen met een loopvlak van thermoplastisch rubber, ondersteund door een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 160 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals professionele schoonmaakwagens waar betrouwbaarheid en hygiëne essentieel zijn.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg