Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Agila stainless
Order number:
990036332
EAN:
4031582350357
Productnummer:
7477PJO125P30-13
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Agila stainless is een wiel uit de productcategorie Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor professioneel gebruik in ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Agila stainless is een wiel uit de productcategorie Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor professioneel gebruik in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en professionele schoonmaakwagens. Voor de bevestiging is het wiel uitgerust met een Boutgat als montagetype; zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal van medium kwaliteit en voorzien van een zwenklager in de uitvoering Twee balraces, wat zorgt voor een soepele en stabiele draaibeweging van het wiel. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een loopvlak van Thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit Polypropyleen. De wielen zijn uitgevoerd met een Glijlager als lagertype. De totale hoogte van het wiel bedraagt 160 mm. Wat de belasting betreft bedraagt de statische draagcapaciteit 200 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Handbediening
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal