Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Linea
Order number:
990770089
EAN:
4031582350609
Productnummer:
5947XSP125P30-11 9002/7015/7015 2.0
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea is een wiel met totale vergrendeling (type: Wielen met Totale vergrendeling) en is bedoeld voor een breed scala aan toe...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Linea is een wiel met totale vergrendeling (type: Wielen met Totale vergrendeling) en is bedoeld voor een breed scala aan toepassingen, waaronder anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, verpleegwagens, kantoormeubilair, patiëntenliften, relaxstoelen, chirurgische robots, behandelstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens. De bevestiging geschiedt via een boutgat (type: Boutgat), waarmee het wiel eenvoudig en stabiel op het draagframe kan worden gemonteerd. De behuizing bestaat uit polyamide en is voorzien van een zwenklager met precisie kogellagers (zwenklager: Precisie kogellagers), wat zorgt voor een soepele en nauwkeurige rotatie. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers (wiel-lager: Precisie kogellagers). De loopvlak is vervaardigd uit polyurethaan, gespoten en elektrisch geleidend (loopvlakmateriaal: Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend), terwijl het wiellichaam is gemaakt van elektrisch geleidend polyamide (wielmateriaal: Polyamide, elektrisch geleidend). De totale hoogte van het wiel bedraagt 143 mm. Het wiel is geschikt voor een statische belasting van 260 kg en een dynamische belasting van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Volledige wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema