Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea is een wiel met totale vergrendeling, uitgerust met een vaste kraagpen van rond profiel, die een betrouwbare en stabiele montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en bevat precisie kogellagers in de zwenklager, wat zorgt voor soepele bewegingen en lange levensduur. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een polyurethaan gespoten loopvlak op een polyamide kern, gecombineerd met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De loopvlak van polyurethaan biedt uitstekende grip en slijtagebestendigheid, terwijl de polyamide constructie gewicht bespaart zonder concessies aan sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 145 mm, wat een compacte en efficiënte integratie in verschillende toepassingen mogelijk maakt. Dit wiel is ontworpen voor zware professionele omgevingen en kan een statische belasting van 260 kg dragen, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 130 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. De Linea is ideaal voor gebruik in ziekenhuizen, verpleeghuizen, anesthesiewagens, medische beeldvormingsapparatuur zoals CT-scanners en MRI-systemen, zorgbedden, cateringwagens, dialysewagens, medicatiewagens, chirurgische robots, behandelstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5947UAP125R05-28 RAL9002
EAN
4031582369175
S4-materiaalnummer
990770149
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
82 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
130 kg
Statisch Draagvermogen
260 kg
Totale hoogte
145 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,08 kg
Productnaam
Linea
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Vaste Stift, rond
Diameter Bout
28 mm
Lengte Bout
40 mm
Vork
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisiekogellagers
Diameter koepel
52 mm
Uitzwenking
258 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
129 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
20 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers

Duitse OntwerpersClub

Duitse OntwerpersClub

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

Het Linea Accessoire is een hoogwaardig onderdeel dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare oplossing voor diverse industriële en commerciële toepassingen. Dit accessoire combineert duurzame materialen met precisie-engineering om optimale prestaties en lange levensduur te garanderen. Het Linea Accessoire is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard zwenkwielconfiguraties, waardoor het een veelzijdige keuze vormt voor professionals die hun wielsystemen willen upgraden of aanpassen. Met aandacht voor detail en vakmanschap geleverd, ondersteunt dit accessoire efficiënte werking onder verschillende belastingscondities.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Linea
5941UAP125R05-28 RAL9002

De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en langdurige prestaties. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 145 mm. De dynamische belastbaarheid is 130 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 260 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, medische apparatuur, kantoormeubilair en diverse andere institutionele omgevingen waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Varianten
Zwenkwiel met gecombineerde rem 125 mm
Zwenkwiel met gecombineerde rem 125 mm
Linea
594CUAP125R05-28 RAL9002

De Linea wielen met gecombineerd slot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele en nauwkeurige beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is gemonteerd op precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 145 mm. Het dynamische draagvermogen is 130 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 260 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse professionele toepassingen in ziekenhuizen, kantooromgevingen en industriële settings.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Zwenkwiel 125 mm
Linea
5940UAP125R05-28 9002/7015 2.0

Linea is een wiel ontworpen voor professionele toepassingen in medische en industriële omgevingen. Het wiel is voorzien van een vaste kraagpen met ronde uitvoering als bevestigingsmechanisme. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en beschikt over een polyamide lichaam met een gespoten polyurethaanloopvlak, wat zorgt voor duurzaamheid en goede grip op verschillende ondergronden. De totale hoogte van het wiel bedraagt 143 mm. Dit wiel is geschikt voor zware lasten met een statische draagcapaciteit van 220 kg en een dynamische draagcapaciteit van 110 kg bij een snelheid van 3 km/h. De Linea wielen worden veelvuldig ingezet in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, patiëntenliften, relaxstoelen, chirurgische robots, behandelstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens, wat de veelzijdigheid en betrouwbaarheid van dit product in ziekenhuizen, verpleeghuizen en kantooromgevingen onderstreept.

125 mm
143 mm
110 kg
125 mm
143 mm
110 kg