Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Linea
Order number:
900000634
EAN:
4031582352276
Productnummer:
5947UAP125P51 RAL9002
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea is een wiel met totale vergrendeling, uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem. De behuizing is ver...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Linea is een wiel met totale vergrendeling, uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over precisie kogellagers in de zwenklager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een polyamide kern met een gespoten polyurethaanloopvlak, wat uitstekende slijtvastheid en demping garandeert. Het wiel wordt ondersteund door precisie kogellagers die een soepele rotatie en lange levensduur waarborgen. De totale hoogte van het product bedraagt 148 mm, wat een compacte constructie mogelijk maakt. Dit wiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 260 kg en een dynamische draagcapaciteit van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h. De Linea is geschikt voor een breed scala aan toepassingen in de medische en professionele sector, waaronder anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, kantoormeubilair, patiëntenliften, relaxstoelen, chirurgische robots, behandelstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt