Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met roestvrije precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 145 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 260 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, medische apparatuur, kantoormeubilair en diverse andere institutionele omgevingen waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5947UAC125R05-22 RAL9002
EAN
4031582352795
Core attributes
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
82 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
130 kg
Statisch draagvermogen
260 kg
Totale hoogte
145 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,07 kg
Productnaam
Linea
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Vaste Stift, rond
Diameter Bout
22 mm
Lengte Bout
40 mm
Housing
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Precisiekogellagers
Diameter koepel
52 mm
Draaicirkel
258 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
129 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
20 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lagering
Precisiekogellager, roestvrij

Duitse OntwerpersClub

Duitse OntwerpersClub

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

De Linea accessoire is een hoogwaardige aanvulling voor zwenkwielen die zorgt voor optimale functionaliteit en prestaties. Dit accessoire is speciaal ontworpen om de werking van zwenkwielen te verbeteren en biedt een betrouwbare oplossing voor diverse industriële toepassingen. De Linea onderscheidt zich door zijn robuuste constructie en nauwkeurige afwerking, waardoor het een duurzame en efficiënte uitbreiding vormt voor uw zwenkwielsysteem.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 125 mm
Zwenkwiel 125 mm
Linea
5940UAC125R05-22 RAL9002

Het Linea wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met roestvrije precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 145 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 260 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, medische apparatuur, kantoormeubilair en diverse andere institutionele omgevingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Varianten
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Linea
5941UAC125R05-22 RAL9002

De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 145 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 130 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 260 kg. Deze professionele wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische apparatuur, ziekenhuisomgevingen, kantoormeubilair en diverse mobiele toepassingen waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Varianten
Zwenkwiel met gecombineerde rem 125 mm
Zwenkwiel met gecombineerde rem 125 mm
Linea
594CUAC125R05-22 RAL9002

De Linea wielen met gecombineerd slot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en roestvrije precisie kogellagers, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 145 mm. De dynamische draagkracht is 130 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 260 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, dialysewagens, behandelstoelen, echografieapparatuur en andere medische en professionele apparatuur.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 125 mm
Zwenkwiel 125 mm
Linea
5940UAC125R05-22 RAL9002

Het Linea wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met roestvrije precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 145 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 260 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, medische apparatuur, kantoormeubilair en diverse andere institutionele omgevingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Varianten
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Linea
5941UAC125R05-22 RAL9002

De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 145 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 130 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 260 kg. Deze professionele wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische apparatuur, ziekenhuisomgevingen, kantoormeubilair en diverse mobiele toepassingen waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Varianten
Zwenkwiel met gecombineerde rem 125 mm
Zwenkwiel met gecombineerde rem 125 mm
Linea
594CUAC125R05-22 RAL9002

De Linea wielen met gecombineerd slot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en roestvrije precisie kogellagers, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 145 mm. De dynamische draagkracht is 130 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 260 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, dialysewagens, behandelstoelen, echografieapparatuur en andere medische en professionele apparatuur.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg