Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Linea
EAN:
4031582352641
Productnummer:
5947UAC125P30-13 RAL9002
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea is een wiel met totale vergrendeling (Wielen met Totale vergrendeling) en is bedoeld voor een breed scala aan toepassin...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Linea is een wiel met totale vergrendeling (Wielen met Totale vergrendeling) en is bedoeld voor een breed scala aan toepassingen, waaronder anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, verpleegwagens, kantoormeubilair, patiëntenliften, behandelstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens. De bevestiging geschiedt via een boutgat (Boutgat). De behuizing is vervaardigd uit polyamide (Polyamide) en is voorzien van een zwenklager met precisie kogellagers (Precisie kogellagers), waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en een loopvlak van polyurethaan, gespoten (Polyurethaan, Gespoten). De wielas is uitgevoerd met precisie kogellagers van roestvrij staal (Precisie kogellagers Roestvrij), wat zorgt voor een lange levensduur en weerstand tegen corrosie. De totale hoogte van het wiel bedraagt 143 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 260 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 130 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
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
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt