Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Linea
Productnummer:
5947UAC125P30-11 9002/K9011 High Temperature
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen waarbij betrouwbare mobiliteit en...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
De Linea is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen waarbij betrouwbare mobiliteit en stabiliteit vereist zijn. De bevestiging van het wiel geschiedt via een Boutgat, waarmee het wiel eenvoudig en veilig op het onderstel van het voertuig of de apparatuur kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit Polyamide en is voorzien van Precisie kogellagers die zorgen voor een soepele draaibeweging van het zwenkdeel en een nauwkeurige geleiding van het wiel. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en beschikt over een loopvlak van Polyurethaan, Gespoten, dat een goede grip, een lage rolweerstand en een zachte, geruisloze loopeigenschap biedt. De wielbody is eveneens van Polyamide en is op de Precisie kogellagers Roestvrij gelagerd, waardoor het wiel bestand is tegen corrosie en geschikt blijft voor frequente reiniging. De totale hoogte van het wiel bedraagt 143 mm. Het wiel is ontworpen voor een statische belasting van 260 kg en een dynamische belasting van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel is geschikt voor onder meer anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, echografieapparatuur en kantoormeubilair.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt