Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Linea
Productnummer:
5947UAC125P30-11 9002/3000 High Temperature
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Linea is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professionele mobiliteitstoepassingen waarbij stabiliteit en precisie...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Linea is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professionele mobiliteitstoepassingen waarbij stabiliteit en precisie vereist zijn. De bevestiging van het wiel gebeurt via een boutgat, waarmee het wiel eenvoudig en veilig op het onderstel of frame kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van precisie kogellagers die een soepele en nauwkeurige zwenkbeweging mogelijk maken. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal, die zorgen voor een lange levensduur en betrouwbare werking. De loopvlak is vervaardigd uit gespoten polyurethaan, dat een goede grip, geluidsdemping en slijtvastheid biedt. De totale hoogte van het wiel bedraagt 143 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 260 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 130 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel is geschikt voor toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgenapparatuur, zorgbedden, medicatiewagens, verpleegwagens, behandelstoelen en echografieapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt