Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Levina
EAN:
4031582382327
Productnummer:
5377XSP125P30-13 XL
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Levina is een wiel met totale vergrendeling, voorzien van een boutgat als bevestigingstype, dat speciaal is ontworpen voor medis...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Levina is een wiel met totale vergrendeling, voorzien van een boutgat als bevestigingstype, dat speciaal is ontworpen voor medische en professionele toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over twee balraces als zwenklager, wat zorgt voor een stabiele en betrouwbare rotatie. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 millimeter en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De loopvlak is gemaakt van polyurethaan met een gespoten elektrisch geleidende coating, terwijl het wiellichaam uit elektrisch geleidend polyamide bestaat, wat essentieel is voor veilige toepassing in gevoelige medische omgevingen. De totale hoogte van het product bedraagt 161 millimeter. Wat betreft de draagcapaciteit beschikt Levina over een statische belastingscapaciteit van 200 kilogram en een dynamische belastingscapaciteit van 100 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Dit wiel is bijzonder geschikt voor diverse toepassingen in de gezondheidszorg en professionele omgevingen, waaronder anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, professionele schoonmaakwagens, winkelwagens, winkelinrichting, echografieapparatuur, beademingsapparatuur, werkbanken en gereedschapskasten.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Universele Design Award
Universele Design Award
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
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
Onbreekbare constructie
Uiterst hoge schokabsorptie
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Ergonomisch voetpedaal
Gemakkelijk bereikbaar en extra lang XL-pedaal voor handmatige richtingsvergrendeling