Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Levina
Order number:
990039498
EAN:
4031582404135
Productnummer:
5377PJP125P50 XL 7001/3000
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Levina is een wiel met totale vergrendeling dat is ontworpen voor professionele toepassingen in medische en commerciële omgeving...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Levina is een wiel met totale vergrendeling dat is ontworpen voor professionele toepassingen in medische en commerciële omgevingen. Het wiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een eenvoudige en veilige montage op verschillende platforms mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over twee balraces als zwenklager, wat zorgt voor soepele bewegingen en lange levensduur. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 millimeter en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen bestaat, wat een uitstekende combinatie biedt van duurzaamheid en gewichtsbesparing. De totale hoogte van het product bedraagt 161 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van 200 kilogram dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 100 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Levina is ideaal voor gebruik in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, professionele schoonmaakwagens, winkelwagens, winkelinrichting, echografieapparatuur, beademingsapparatuur, werkbanken en gereedschapskasten.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Universele Design Award
Universele Design Award
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
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
Onbreekbare constructie
Uiterst hoge schokabsorptie
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Ergonomisch voetpedaal
Gemakkelijk bereikbaar en extra lang XL-pedaal voor handmatige richtingsvergrendeling