Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Levina is een wiel met totale vergrendeling dat is ontworpen voor professionele medische en commerciële toepassingen. Het wiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een eenvoudige en veilige montage op verschillende apparaten mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over twee balraces als zwenklager, wat zorgt voor soepele rotatie en optimale stabiliteit tijdens gebruik. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor nauwkeurige bewegingen. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, terwijl het lichaam van het wiel uit polypropyleen bestaat, wat een duurzame en slijtvaste constructie garandeert. De totale hoogte van het product bedraagt 161 mm. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 200 kg dragen en een dynamische belasting van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Levina is bijzonder geschikt voor gebruik in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, en vindt toepassing op anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, verpleegwagens, professionele schoonmaakwagens, winkelwagens, winkelinrichting en displays, echografieapparatuur, beademingsapparatuur, werkbanken en gereedschapskasten.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5377PJP125P50 7001/3000
EAN
4031582368796
S4-materiaalnummer
990036902
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
59 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
100 kg
Statisch Draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
161 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,62 kg
Productnaam
Levina
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
8,5 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
51,5 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
46,5 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
61,5 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
56 mm
Lengte plaat
77 mm
Breedte plaat
67 mm
Vork
Kleur
Zilvergrijs (RAL7001)
Vork Vorm
Slank
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
59 mm
Uitzwenking
201 mm
Offset
38 mm
Zwenk radius
100,5 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
87 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)

Universele Design Award

Universele Design Award

Duitse OntwerpersClub

Duitse OntwerpersClub
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
Onbreekbare constructie
Uiterst hoge schokabsorptie
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Zwenkwiel 125 mm
Zwenkwiel 125 mm
Levina
5370PJP125P50 7001

De Levina wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als draailegers voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 161 mm. Het wiel heeft een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, cateringwagens, medicatiewagens, professionele schoonmaakwagens, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en werkbanken in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg