Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Levina is een wiel met totale vergrendeling, voorzien van een boutgat als bevestigingstype voor universele toepassingen in medische en professionele omgevingen. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met twee balraces als zwenklager, wat zorgt voor optimale stabiliteit en draaiing. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is samengesteld uit een lichaam van polypropyleen met een loopvlak van thermoplastisch rubber, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele en betrouwbare beweging. De totale hoogte van het product bedraagt 161 mm. Dit wiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor zware professionele toepassingen. De Levina wordt veel toegepast in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, alsmede in medische apparatuur zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, echografieapparatuur en beademingsapparatuur. Daarnaast is het wiel ideaal voor zorgbedden, dialysewagens, medicatiewagens, verpleegwagens, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, computers op wielen, professionele schoonmaakwagens, winkelwagens, winkelinrichting en displays, werkbanken en gereedschapskasten.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5377PJP125P30-13 XL 7001/3000
EAN
4031582382235
S4-materiaalnummer
990062306
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
59 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
100 kg
Statisch Draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
161 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,57 kg
Productnaam
Levina
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Boutgat
Diameter boutgat diameter
13 mm
Vork
Kleur
Zilvergrijs (RAL7001)
Vork Vorm
Slank
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
59 mm
Uitzwenking
260 mm
Offset
38 mm
Zwenk radius
130 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
87 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)

Universele Design Award

Universele Design Award

Duitse OntwerpersClub

Duitse OntwerpersClub
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
Onbreekbare constructie
Uiterst hoge schokabsorptie
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Ergonomisch voetpedaal
Gemakkelijk bereikbaar en extra lang XL-pedaal voor handmatige richtingsvergrendeling