Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Levina
EAN:
4031582382273
Productnummer:
5377PJO125P30-13 XL
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Levina is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professionele toepassingen in medische en commerciële omgevingen. He...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Levina is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professionele toepassingen in medische en commerciële omgevingen. Het wiel is voorzien van een boutgat als bevestigingstype, wat een veilige en stabiele montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met twee balraces als zwenklager, wat zorgt voor soepele en betrouwbare rotatie onder alle bedrijfsomstandigheden. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een glijlager voor optimale prestaties. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen bestaat, wat een uitstekende combinatie biedt van duurzaamheid en gewichtsbesparing. De totale hoogte van het wiel bedraagt 161 mm. Dit wiel kan een statische belasting van 200 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Levina is ideaal voor gebruik in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, professionele schoonmaakwagens, winkelwagens, winkelinrichting, echografieapparatuur, beademingsapparatuur, werkbanken en gereedschapskasten.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Universele Design Award
Universele Design Award
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
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
Onbreekbare constructie
Uiterst hoge schokabsorptie
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Ergonomisch voetpedaal
Gemakkelijk bereikbaar en extra lang XL-pedaal voor handmatige richtingsvergrendeling