Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Galea stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en bieden complete mobiliteitscontrole. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager systeem voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een polypropyleen lichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager roestvrij lagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 163 mm zijn deze wielen geschikt voor diverse toepassingen. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij 3 km/h snelheid, terwijl de statische belasting tot 200 kg kan bedragen. Deze wielen zijn ideaal voor cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen evenals douchestoelen waar betrouwbare vergrendeling essentieel is.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5087PJM125P60-90x70
EAN
4031582367980
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Draagvermogen bij 3 km/u
100 kg
Statisch Draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
163 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,56 kg
Productnaam
Galea stainless
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
8 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
70 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
60 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
55 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
50 mm
Lengte plaat
90 mm
Breedte plaat
70 mm
Vork
Vork Vorm
Gesloten
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Uitzwenking
205 mm
Offset
40 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
87 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Glijlager, roestvrij
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 125 mm
Zwenkwiel 125 mm
Galea stainless
5080PJM125P60-90x70

Het Galea stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij draaikrans voor duurzame prestaties. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager roestvrij lagers, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 163 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal geschikt voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals douchestoelen waar betrouwbaarheid en hygiëne essentieel zijn.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Varianten
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Galea stainless
5081PJM125P60-90x70

De Galea stainless wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. Het polyamide wiellichaam beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij, wat zorgt voor duurzame draaibeweging en betrouwbare prestaties. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak, ondersteund door een glijlager roestvrij voor soepele beweging. De totale hoogte bedraagt 163 mm, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen evenals douchestoelen, waar betrouwbaarheid en hygiëne essentieel zijn.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg