Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Galea stainless is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een boutgat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager systeem. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een glijlager. De wieldiameter bedraagt 125 mm. De totale hoogte van het wiel is 162 mm. Het dynamische draagvermogen is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals douchestoelen waar betrouwbare vergrendeling en mobiliteit essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5087PIO125P30-12
EAN
4031582370959
Core attributes
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Draagvermogen bij 3 km/h
80 kg
Statisch draagvermogen
160 kg
Totale hoogte
162 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,54 kg
Productnaam
Galea stainless
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
12 mm
Housing
Vork Vorm
Gesloten
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Draaicirkel
205 mm
Offset
40 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lagering
Glijlager
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 125 mm
Zwenkwiel 125 mm
Galea stainless
5080PIO125P30-12

De Galea stainless wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en glijlager voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 162 mm. De dynamische belastbaarheid is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals douchestoelen waar betrouwbaarheid en hygiëne essentieel zijn.

125 mm
162 mm
80 kg
125 mm
162 mm
80 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 125 mm
Zwenkwiel 125 mm
Galea stainless
5080PIO125P30-12

De Galea stainless wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en glijlager voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 162 mm. De dynamische belastbaarheid is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals douchestoelen waar betrouwbaarheid en hygiëne essentieel zijn.

125 mm
162 mm
80 kg
125 mm
162 mm
80 kg