Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Galea
EAN:
4031582353525
Productnummer:
5077YGP125P60-90x70
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Galea is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassing in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Galea is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassing in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging van het wiel verloopt via een rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele en eenvoudige montage op het draagframe. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en de stuurbaarheid onder wisselende belasting behouden blijft. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers die een lage rolweerstand en een lange levensduur waarborgen. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend, terwijl het wiellichaam is uitgevoerd in polypropyleen, eveneens elektrisch geleidend, zodat ongewenste statische ladingen worden afgevoerd. De totale hoogte van het wiel bedraagt 163 mm, gemeten van de onderzijde van het loopvlak tot het bovenste bevestigingspunt. De statische belastbaarheid van het wiel bedraagt 200 kg. Bij een dynamische belasting geldt een maximale capaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)