Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Galea
Order number:
990771034
EAN:
4031582354287
Productnummer:
5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Galea is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professionele toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdb...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Galea is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professionele toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, alsmede douchestoelen. Het wiel is voorzien van een vaste kraagpen met ronde uitvoering als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met twee balraces als zwenklager, wat zorgt voor soepele en betrouwbare rotatie. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 millimeter en is samengesteld uit thermoplastisch rubber met elektrische geleiding als loopvlak, terwijl het wiellichaam uit elektrisch geleidend polypropyleen is gemaakt. Deze materiaalsamenstelling biedt uitstekende duurzaamheid en veiligheid in elektrostatisch gevoelige omgevingen. Het glijlager zorgt voor minimale wrijving en lange levensduur. De totale hoogte van het wiel bedraagt 162 millimeter. Wat betreft de belastingscapaciteit kan het wiel een statische belasting van maximaal 200 kilogram dragen, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 100 kilogram bedraagt bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Deze specificaties maken Galea een betrouwbare keuze voor zware industriële en medische toepassingen waar stabiliteit en veiligheid van cruciaal belang zijn.
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)