Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Galea
EAN:
4031582353426
Productnummer:
5077YGH125P60-90x70
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Galea is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Galea is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager constructie. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en bestaat uit een polypropyleen wiellichaam dat elektrisch geleidend is, met een loopvlak van thermoplastisch rubber dat eveneens elektrisch geleidend is, en is uitgerust met een glijlager. De totale hoogte van het wiel bedraagt 163 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen.
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)