Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Galea
EAN:
4031582379105
Productnummer:
5077PJH125P30-12
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Galea is een wiel met totale vergrendeling, voorzien van een boutgat als bevestigingstype voor diverse toepassingen in zorgbe...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Galea is een wiel met totale vergrendeling, voorzien van een boutgat als bevestigingstype voor diverse toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, alsmede douchestoelen. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met twee balraces als zwenklagering, wat zorgt voor optimale stabiliteit en draaiing. Het wiel heeft een diameter van 125 millimeter en is voorzien van een glijlager als lagertype, terwijl de loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber voor duurzaamheid en grip. Het wiellichaam bestaat uit polypropyleen, een materiaal dat bestand is tegen slijtage en chemische invloeden. De totale hoogte van het product bedraagt 162 millimeter, wat een compacte en efficiënte afmeting garandeert voor integratie in verschillende systemen. Dit wiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 200 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 100 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur, waardoor het geschikt is voor zware lasten in professionele omgevingen waar betrouwbaarheid en veiligheid essentieel zijn.
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)