Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Galea
EAN:
4031582379099
Productnummer:
5077PJH125P30-10
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Galea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is ver...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Galea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen lichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een glijlager. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 162 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal geschikt voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals douchestoelen waar betrouwbare vergrendeling en mobiliteit essentieel zijn.
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)